Kit de module CABS, homologué UL


Kit de module CABS, homologué UL
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports
- Permet un espacement adéquat des barres omnibus de la même phase pour assurer un bon refroidissement
- Les broches s’alignent avec les orifices des rails pour permettre un positionnement incrémentiel
- Est compatible avec les barres de cuivre ou en aluminium
- Comprend six isolateurs
- S’installe rapidement et facilement
- Isolateurs sans halogène
- La conception compacte assure la solidité et la rigidité du montage
- Conception exécutée sur plans d'ingénieurs et normalisée
- Économie de temps et coût total d’installation inférieur par comparaison aux méthodes traditionnelles
- Conforme RoHS
Spécifications
Courant nominal d'application typique | 400 - 4500 A |
Résistance diélectrique, UL | 1000;1500 |
Matériau | Polyamide renforcé à la fibre de verre |
Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Certifications
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.