Kit de quincaillerie CABS, homologué UL
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Kit de quincaillerie CABS, homologué UL
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Le kit comprend 4 tiges filetées, 4 garnitures, 2 vis, 10 écrous et 6 entretoises et manchon
 - Plusieurs longueurs de tiges sont disponibles, convenant à des barres omnibus de différentes largeurs et des profilés de différentes configurations
 - Les tiges filetées sont en acier inoxydable non magnétique afin de réduire la boucle magnétique entre phases
 - Les manchons d’isolation permettent un espacement minimal entre phases
 - La quincaillerie robuste assure la solidité du montage
 - S’installe rapidement et facilement
 - Économie de temps et coût total d’installation inférieur par comparaison aux méthodes traditionnelles
 - Conception exécutée sur plans d'ingénieurs et normalisée
 - Conforme RoHS
 
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Largeur du Busbar | Support à profil simple | Support à profil double | 
| 50.8 mm | CABS140HWT | CABS140HWT | 
| 63.5 mm | CABS190HWT | |
| 76.2 mm | ||
| 101.6 mm | CABS190HWT | |
| 127.0 mm | CABS240HWT | |
| 152.4 mm | CABS240HWT | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Certifications
        cUR QEUY8.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX CABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.