Support isolant quadripolaire BSC-125A


Support isolant quadripolaire BSC-125A
Détails
Ressources
CAD
Produits connexes
Fonctions
- Créez des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de distribution électrique
- L’écran de protection peut être fixé directement sur le support
- Comprend les vis de montage des barres omnibus en cuivre filetées
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Sans halogène
- Conforme RoHS
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.