Kit de support ajustable en ABS pour barre omnibus à courant admissible élevé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support ajustable en ABS pour barre omnibus à courant admissible élevé
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Remplace les vis fournies avec le module ABS pour la fixation de barres de section plus importante
- Le kit comprend deux vis
- Conforme RoHS
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.