Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Rack à cadre ouvert

Rack à cadre ouvert
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Indice de protection
              • Famille de produits
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Afficher tous les filtres (1)

              Produits | 61 résultats (182 articles)

              Seismic4Post Product Photo

              Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants

              Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants, 19 po x 45unités, noir, acier
              E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png

              Plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur

              Le plateau de clavier coulissant sur cadre ouvert avec tablette de moniteur fournit un support de clavier et de moniteur sur des racks à cadre ouvert.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Plateau clavier amovible avec tablette de moniteur, s’adapte aux racks ouverts
              PROLINE G2; Tool-less Shelf; tool less shelf; toollessshelf; D19FVT69G; D19FVT1912G

              Étagère (pas d’outil requis)

              L’étagère sans outil fournit une surface de support pour tout équipement à monter sur rack de 19 po.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, noir, acier
              Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, gris clair, acier
              Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, noir, acier
              Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, gris clair, acier
              PIVOTRACK_Closed Product Photo

              PivotRack

              PivotRack est un rack rotatif, utilisé pour le montage mural et le montage d’équipements de rack de 19 pouces.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              PivotRack, 30,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier
              PivotRack, 44,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier
              2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

              Options de poignée ComLine

              Les options de poignée ComLine fournissent des mécanismes de verrouillage pour une sécurité accrue de l’armoire.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Poignée ComLine, poignée en L cadenassable, noir, acier
              Poignée ComLine, verrouillage à ailettes à clé, acier poli
              VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

              Gestion de câbles verticale VersaRack

              La gestion verticale de câbles s’attache au VersaRack pour fournir un support de câblage pour l’équipement de rack de 19 pouces.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 19,69 x 4,13 x 8,19, noir, acier
              Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 28,66 x 4,13 x 8,19, noir, acier
              Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 40,51 x 4,13 x 8,19, noir, acier
              EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

              Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert

              La structure ouverte Waterfall Top est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Structure ouverte Waterfall Top, convient aux racks ouverts de 19", noir, acier
              Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

              Kit avant-arrière pour racks à cadre ouvert à 4 montants

              Kit de rechange de supports pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit de racks à cadre ouvert avant-arrière 4 montants, noir, acier
              PanelBlack Product Photo

              Panneau pour rack de 19 po

              Panneau de rack de 19 po. Les racks sont utilisés pour couvrir l’espace de rack dans les armoires ou les racks à cadre ouvert.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Panneau de rack pour rack 19 po 1U, 1,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Panneau de rack pour rack 19 po 2U, 3,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Panneau de rack pour rack 19 po 3U, 5,22 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Panneau de rack pour rack 19 po 4U, 6,97 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Panneau de rack pour rack 19 po 5U, 8,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Panneau de rack pour rack 19 po 6U, 10,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier
              Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

              Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert à 4 montants

              Kit de remplacement du matériel pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert 4 montants, acier zingué
              CMYKAD Product Photo

              Étagère réglable à monter en rack

              L’étagère ajustable montable sur rack se fixe sur la surface avant des cornières avants et arrières dans les cadres ouverts et les armoires.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Étagère pleine montée, rack 800mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
              Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 19", noir acier
              Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier
              Étagère pleine montée, rack 1000mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
              Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 19", noir, acier
              Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier
              Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 23", noir acier
              Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 23", noir, acier
              Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
              Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
              DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

              Kits de barre de mise à la terre

              Les kits de barre de mise à la terre horizontale de liaison et de mise à la terre offrent un raccordement pour les mises à la terre des équipements sur un rack.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kits de barre de mise à la terre horizontale, 1x19.25, Poli, Cuivre
              Kits de barre de mise à la terre horizontale, 1x23.25, Poli, Cuivre