Plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur
Le plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur se fixe sur les surfaces avant et arrière d’un rack standard à cadre ouvert de 3 pouces. Il s’adapte aux claviers de taille standard et inclut un plateau de souris. Une fois déplié, il dépasse la façade des racks à cadre ouvert de 10,5 po (267 mm). Le plateau pour clavier glisse vers l’extérieur sur 7 pouces (178 mm) supplémentaires. Il utilise un espace de rack 4U et la charge de base maximale de la tablette de moniteur est de 100 lb (45,4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur se fixe sur les surfaces avant et arrière d’un rack standard à cadre ouvert de 3 pouces
- Il s’adapte aux claviers de taille standard et inclut un plateau de souris
- Une fois déplié, il dépasse la façade des racks à cadre ouvert de 10,5 po (267 mm)
- Le plateau pour clavier glisse vers l’extérieur sur 7 pouces (178 mm) supplémentaires
- Il utilise un espace de rack 4U et la charge de base maximale de la tablette de moniteur est de 100 lb (45,4 kg)
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.