PivotRack
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PivotRack
PivotRack sert au montage mural et à sécuriser des équipements de rack de 19 pouces pour les salles de télécommunication et d’autres emplacements. C’est un moyen économique pour les équipements de rack de 19 pouces à distance. Ces racks à cadre ouvert conviennent parfaitement aux applications de câblage haute densité tout en optimisant l’accès aux équipements et aux câbles. PivotRack est idéal pour les cadres de distribution intermédiaires, les équipements de rack de 19 pouces à distance, l’automatisation de batiments, la sécurité et de nombreuses autres applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Conçu pour loger tous les équipements de rack standard de 19 po
- L’assemblage facile, à outil unique réduit le temps et les coûts d’installation
- Le pivot central est monté en deux positions et offre une polyvalence maximale
- Les trous de mise à la terre à double cosse UL permettent une adhésion facile aux codes locaux de liaison et de mise à la terre.
- La broche de la rallonge verrouille le rack par intervalle de 15°, offrant une position stable pour l’installation des câbles et des équipements
- Préassemblé pour une installation rapide
- Le support de montage temporaire permet une installation murale rapide, par une seule personne
- L’emballage intelligent avec des trous pour transport manuel facilite le transport
- Points d’attache de câble, dimensionnés pour des sangles Velcro® de 1 po maximum, fournis en positions horizontale et verticale à plusieurs endroits
- Modèle standard de 24 po de profondeur pour s’adapter à diverses applications
- La conception ouverte permet un accès maximal aux câbles et à l’équipement
- Fixations de rack de 19 po (tête de Phillips, point pilote, noir), 12-24, quantité 20, incluses
- Section de mur avec une structure en acier laminé à froid, profilé et de fort calibre
- Section de rack pivotante soudée en acier laminé à froid et profilé
- 12-24 trous taraudés selon les normes de modèle universel EIA (1/4-5/8- 5/8-1/4)
Spécifications
| Couleur | Noir foncé |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.