Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Indice de protection
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 204 résultats (939 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 3–6 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille
Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 25 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 9 mm Trou

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26
Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 25 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 75 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 33,3 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 50 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper
Possibilité de combiner une attache à frapper avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 14–20 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
Crochet en J Cablecat 19 mm avec attache à frapper, 3-6 mm, orientable
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord

Gestions de câbles en anneau de forme D
Les gestions de câbles à anneaux en forme de D peuvent être utilisés pour gérer les câbles horizontalement, verticalement ou durant leur transition.

Support mural en angle pour chemin de câbles
Le support d’angle mural pour le chemin de câbles fixe la section en échelle à un mur ou une autre surface plane.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support mural à angle, 12,00, noir, acier
Support mural à angle, 12,00, gris, acier
Support d’angle mural, 12,00, acier plaqué
Support mural à angle, 12,00, blanc, acier
Support mural à angle, 15,00, noir, acier
Support mural à angle, 15,00, blanc, acier
Support mural à angle, 18,00, noir, acier
Support mural à angle, 18,00, gris, acier
Support d’angle mural, 18,00, acier plaqué
Support mural à angle, 18,00, blanc, acier
Support mural à angle, 24,00, noir, acier
Support mural à angle, 24,00, blanc, acier
Support mural à angle, 6,00, noir, acier
Support mural à angle, 6,00, gris, acier
Support d’angle mural, 6,00, acier plaqué

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable
Possibilité de combiner une attache à frapper orientable avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 14–20 mm Rebord

Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z »
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z », 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper
Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 8–14 mm Rebord

Gestion de câbles horizontale à cadre ouvert
La gestion de câbles à cadre ouvert est destiné à l’acheminement et au regroupement de câbles sur des racks à cadre ouvert 19po ou 23po.

Kit de raccordement de chemin de câbles (homologué cULus)
Le kit de raccordement pour le chemin de câbles raccorde deux sections droites en échelle à 90 degrés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action