Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau industrielle

Mise en réseau industrielle
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Indice de protection
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Sorties commutées
      • Largeur
          Appliquer
        • Code couleur
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Tension d'alimentation
              • Tension nominale
              • Alimentation en fluide de refroidissement
              • Unités de rack
              • Type de mesure
              Filter0

              Sous-catégories

              Armoires IDF et de mise en réseau

              Armoires IDF et de mise en réseau

              Montage mural Armoires et boîtiers

              Montage mural Armoires et boîtiers

              Gestion et chemins de câbles

              Gestion et chemins de câbles

              Refroidissement de boîtier, air

              Refroidissement de boîtier, air

              Distribution d'alimentation

              Distribution d'alimentation

              Produits | 204 résultats (939 articles)

              PH39913.jpg image

              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

              Support de câble J-Hook prêt à l'emploi, non continu pour une fixation directe béton, compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché pour une installation plus sûre.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 25 mm dia
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 50 mm dia
              VertCableMgrBackwDetail Product Photo

              Kits de poteaux et de portes CableTek

              Les kits de poteaux et de portes CableTek s’emboîtent dans les trous préperforés à l’arrière des VCM CableTek fournissant un support aux faisceaux de câbles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kits de poteaux et de portes CableTek, 10 largeur de porte, Noir, ABS
              Kits de poteaux et de portes CableTek, 12 largeur de porte, Noir, ABS
              Kits de poteaux et de portes CableTek, 3 largeur de porte, Noir, ABS
              Kits de poteaux et de portes CableTek, 6 largeur de porte, Noir, ABS
              LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

              Kit de supports triangulaires pour chemin de câbles

              Le kit de fixation de support triangulaire pour le chemin de câbles supporte la section en échelle à partir d’un mur.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, noir, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, gris, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, acier plaqué
              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, blanc, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, noir, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, blanc, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, noir, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, gris, acier
              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, acier plaqué
              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, 24, noir, acier
              PH19643.jpg image

              Double crochet en J nVent CADDY Cat CM

              Solution cheminement discontinu de grande capacité avec une base large et une conception à bords biseautés pour les câbles de données et les fibres optiques haute performance. Solution hautement polyvalente en combinaison avec des rails et profils ou des tiges filetées.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Double crochet en J nVent CADDY Cat CM, 70 Capacité du câble, Cat 5e, 30 Capacité du câble, Cat 6A
              PH5293.jpg image

              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable

              Innovative component solution that enables the end user to combine a BC fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable, 3,2–16 mm Rebord
              PH5268.jpg image

              Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP

              Possibilité de combiner plusieurs CADDY CAT HP J-Hook de toute taille dans une configuration arborescente. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP
              PH19570.jpg image

              Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200

              Solution de cheminement discontinu de grande capacité avec une conception large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Fixation sur poutre type IPN. Facilement réglable pour plusieurs configurations de faisceaux de câbles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200, 100 mm, 150 mm dia
              PH19603.jpg image

              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable

              Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable, 19 mm dia, 3–12 mm Rebord
              PH34399.jpg image

              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC

              Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia, 16 mm Max. Rebord
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 100 mm dia, 16 mm Max. Rebord
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 75 mm dia, 16 mm Max. Rebord
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 33,3 mm dia, 16 mm Max. Rebord
              Crochet en J Cat HP, attache pour poutre BC, diam 50 mm, rebord max 16 mm
              PH34400.jpg image

              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre

              Fixations pour structures en béton, en acier ou en bois pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Crochet en J Cat HP 100 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 25 mm dia, 6,3 mm Trou
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 75 mm dia, 6,3 mm Trou
              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 33,3 mm dia, 6,3 mm Trou
              Crochet en J Cat HP 50 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm
              PH35158.jpg image

              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale

              Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation mural. Pré-assemblé - prêt à installer.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 2 Niveaux
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 3 Niveaux
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 4 Niveaux
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 2 Niveaux
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 3 Niveaux
              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 4 Niveaux
              LEK12_RunwayElevationKit; Plated; Zinc; Runway; Elevation Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

              kit d’élévation pour chemin de câbles

              Le kit d’élévation pour chemin de câbles soulève l'échelle au-dessus de la plaque de montage entre le rack et le support en échelle.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, acier plaqué
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, noir, acier
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, blanc, acier
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, acier plaqué
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, noir, acier
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, blanc, acier
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, acier plaqué
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6" noir, acier
              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, blanc, acier