Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Indice de protection
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 204 résultats (939 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable
Fixations orientable, pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC200, orientable, 25 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC200, orientable, 75 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC200, orientable, 33,3 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC200, orientable, 50 mm dia, 16 mm Max. Rebord

Gestion horizontale de câbles CableTek
Les gestions de câbles horizontales CableTek sont conçues pour acheminer facilement les câbles sur les coffrets 19 po standard et les racks à cadre ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion de câbles horizontale CableTek 2U, à 2 faces, compatible 19" composite
Gestion de câbles horizontale CableTek 1U, simple face, compatible 19" composite
Gestion de câbles horizontale CableTek 2U, simple face, compatible 19" composite
Gestion de câbles horizontale CableTek 4U, simple face, compatible 19" composite

Sections de support courbées en forme d'échelle (homologué cULus)
Les sections courbées en échelle (homologuées cULus) permettent un changement de direction vertical.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, noir acier, ext
Kit de porte-échelle en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, noir acier, ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, noir acier, ext
Kit de porte-échelle en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, noir acier, ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, blanc, acier, ext
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, extérieur
Kit de porte-échelle cULus, s’adapte à 6, gris, acier, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, noir acier, int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, noir acier, int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, blanc, acier, int

Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC, 100 mm, 150 mm dia

Attache de crochet en J sur attache de poutre BC nVent CADDY Cat HP
Possibilité de combiner un pince-poutre avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J sur attache de poutre BC nVent CADDY Cat HP, 3,2–16 mm Rebord

Support droit pour crochet en J nVent CADDY Cat HP
Possibilité de combiner une fixation avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations murales. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support droit pour crochet en J nVent CADDY Cat HP, 7 mm Trou

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre entraîné par goupille
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for ceiling/deck mount applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre entraîné par goupille, 19 mm dia, 4 mm Trou

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, 19 mm dia, 3–12 mm Rebord

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride
Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation sur poutrre métallique type IPN. Pré-assemblé - prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Face unique, 100 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Face unique, 100 mm dia, 3 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Face unique, 100 mm dia, 4 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Double face, 100 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Double face, 100 mm dia, 3 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Double face, 50 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Double face, 50 mm dia, 3 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Double face, 50 mm dia, 4 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Face unique, 50 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation sur bride, Face unique, 50 mm dia, 3 Niveaux

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour panne en « Z », orientable
Fixations orientable pour des installations sur panne en Z, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour panne en « Z », orientable, 100 mm dia, 1,5–2,5 mm Rebord

Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 75 mm dia, 215,9 mm
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 100 mm dia, 266,7 mm
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 33,3 mm dia, 130,2 mm
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 50 mm dia, 165,1 mm

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable
Possibilité de combiner une attache orientable avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur panne en Z. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable, 1,5–2,5 mm Rebord