Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Indice de protection
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 204 résultats (939 articles)

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

Boîtier de dérivation avec prise SCHUKO
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boîtier de dérivation avec prise SCHUKO

Bride de mise à la masse
Ces bornes de mise à la terre mécaniques sont conçues pour le raccordement câble-barre dans les systèmes de mise à la terre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bride de mise à la masse

RackPower| Détecteur de fuites
Capteur de détection de fuite de fluide pour une détection localisée, adapté aux PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de détection des fuites ponctuelles

RackPower| Câble de détection des fuites
Câble de détection de fuites de fluides, pour détecter les fuites le long d'un tuyau / dans une zone, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de détection des fuites linéaires

Advantage Series Input Metered PDU
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU