Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau industrielle

Mise en réseau industrielle
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Indice de protection
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Sorties commutées
      • Largeur
          Appliquer
        • Code couleur
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Tension d'alimentation
              • Tension nominale
              • Alimentation en fluide de refroidissement
              • Unités de rack
              • Type de mesure
              Filter0

              Sous-catégories

              Armoires IDF et de mise en réseau

              Armoires IDF et de mise en réseau

              Montage mural Armoires et boîtiers

              Montage mural Armoires et boîtiers

              Gestion et chemins de câbles

              Gestion et chemins de câbles

              Refroidissement de boîtier, air

              Refroidissement de boîtier, air

              Distribution d'alimentation

              Distribution d'alimentation

              Produits | 204 résultats (939 articles)

              EN1326-ISO-BLACK.jpg

              PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

              PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EN2326-ISO-BLACK.jpg

              PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

              PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EB0811-ISO-BLACK.jpg

              PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH

              PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              EB0311-ISO-BLACK.jpg

              PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

              PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              RackPower| Capteur pour poignée électronique

              RackPower| Capteur pour poignée électronique

              Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Capteur pour eHandle, porte, 1xT
              Capteur pour eHandle, porte, 3xT
              EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

              RackPower| Poignée électronique

              Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              eHandle RFID et clavier
              eHandle RFID
              EA9110.jpg image

              RackPower| Câble à contact sec

              Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Câble à contact sec
              Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

              Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

              Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Faisceau de câbles pour eHandle
              WLock Cable C13/C14 Black

              Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W

              Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs
              WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
              WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
              WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
              WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
              WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
              WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
              WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
              WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
              WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
              WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
              WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
              WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
              Serial Communication Cable

              Serial Communication Cable

              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              RJ45-DB9 Cable
              EA9102.jpg image

              RackPower| Capteur de température simple

              Sonde de température simple pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Capteur de température simple
              RackPower| Hub d'entrée des capteurs

              RackPower| Hub d'entrée des capteurs

              Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Concentrateur d'alimentation électrique des capteurs