Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Indice de protection
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 204 résultats (939 articles)

Armoires ProLine voix/données et serveur avec ventilateur, type 1
Les armoires à voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 700x800mm, Noir
Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine avec ventilateur, type 1 2000x700x800, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs, fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x800 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre, s'adapte 2000x800 Gris
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Gris
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000 noir
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000, gris

Ventilateurs axiaux Compact
Les ventilateurs axiaux Compact offrent une ventilation silencieuse et fiable dans les applications où l'espace pour armoire est limité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier
Ventilateur axial compact 4", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 49CFM
Ventilateur axial compact 4-po, cordon d'alimentation, 115VAC 100CFM, Noir Acier
Ventilateur axial compact 6", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 102CFM
Ventilateur axial compact 6-po, cordon d'alimentation, 115VAC 240CFM, Noir Acier

Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur intégré
Le toit ventilé ProLine doté d’un tiroir pour ventilateur offre une solution d’aération pour les applications réseau et électroniques.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x400mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x400mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x500mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x500mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x800mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x800mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x900mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x900mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x400mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x400mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x500mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x500mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x800mm, Peint, 230V

Ventilateur d’évacuation en pagode de haute performance ProLine
L’aérateur d’évacuation en pagode de haute performance ProLine est équipé d’un ventilateur centrifuge intégral dans un boîtier anti-gouttes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système d’évacuation en pagode haute performance avec ventilateur ProLine

Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau
Les contrôles de vitesse de ventilateur montés sur panneaux contrôlent la vitesse du ventilateur, en optimisant le débit d’air dans un rack ou une armoire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau, 120V 50/60Hz Gris Poly

Aérateurs d’évacuation en pagode ProLine
Les aérateurs d’évacuation pagode peuvent être installés sur site sur n’importe quel plateau solide ProLine pour fournir un refroidissement actif de l’armoire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accessoire ProLine, dispositf de ventilation en pagode avec ventilateur

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A