Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et armoires d'équipement

Racks et armoires d'équipement
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Matériau du bâti
  • Type de poignée
  • Compatible avec
  • Matériau des pièces d'habillage
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Finition
    • Couleur du bâti
    • Hauteur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Type de verrouillage
        • Matériau
        • Fixation
        • Quantité par colis
        • Teinte RAL du bâti
        • Couleur
        • Code couleur
        • Coloris de l'habillage
        • Blindage électromagnétique
        • Longueur
            Appliquer
          • Largeur du rack
          • Teinte RAL des pièces d'habillage
          • Largeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Largeur
                  Appliquer
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Indice de protection
                    • Face d'appui
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Charge statique
                      • Charge dynamique
                      • Charge dynamique
                          Appliquer
                        Filter1

                        Filtre appliqué: 1

                        Afficher tous les filtres (1)

                        Produits | 160 résultats (1099 articles)

                        Lifting_Eyes.png

                        Varitar| Kit d'anneaux de levage

                        Visser sur les anneaux de levage pour soulever et placer la baie sans l’endommager.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Varistar CP, Kit d'anneaux de levage pour toit plat
                        Varistar adjustable feet for frame

                        Varistar| Pieds réglables

                        Les pieds vérins ou réglables se fixent au bas d’un bâti.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Pieds réglables Varistar CP
                        E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png

                        Plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur

                        Le plateau de clavier coulissant sur cadre ouvert avec tablette de moniteur fournit un support de clavier et de moniteur sur des racks à cadre ouvert.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Plateau clavier amovible avec tablette de moniteur, s’adapte aux racks ouverts
                        PROLINE G2; Tool-less Shelf; tool less shelf; toollessshelf; D19FVT69G; D19FVT1912G

                        Étagère (pas d’outil requis)

                        L’étagère sans outil fournit une surface de support pour tout équipement à monter sur rack de 19 po.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, noir, acier
                        Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, gris clair, acier
                        Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, noir, acier
                        Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, gris clair, acier
                        PIVOTRACK_Closed Product Photo

                        PivotRack

                        PivotRack est un rack rotatif, utilisé pour le montage mural et le montage d’équipements de rack de 19 pouces.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        PivotRack, 30,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier
                        PivotRack, 44,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier
                        cable support rail

                        Varistar| Traverse support de câble, en profondeur

                        Traverse support de câbles dans la profondeur de l'armoire. Montée directement sur le cadre Varistar.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 600P
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 800P
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 900P
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 1000P
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 1100P
                        Traverse de support de câblage Varistar pour profondeur de baie, RAL 7021, 1200P
                        2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                        Options de poignée ComLine

                        Les options de poignée ComLine fournissent des mécanismes de verrouillage pour une sécurité accrue de l’armoire.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Poignée ComLine, verrouillage à ailettes à clé, acier poli
                        Poignée ComLine, poignée en L cadenassable, noir, acier
                        VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

                        Gestion de câbles verticale VersaRack

                        La gestion verticale de câbles s’attache au VersaRack pour fournir un support de câblage pour l’équipement de rack de 19 pouces.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 19,69 x 4,13 x 8,19, noir, acier
                        Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 28,66 x 4,13 x 8,19, noir, acier
                        Gestionnaire de câbles vertical VersaRack, 40,51 x 4,13 x 8,19, noir, acier
                        EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

                        Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert

                        La structure ouverte Waterfall Top est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Structure ouverte Waterfall Top, convient aux racks ouverts de 19", noir, acier
                        fixing materials kit square nut m6

                        Lot d'écrous carrés

                        Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 3,5 mm, 50 pièces
                        Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 1,5 mm, 50 pièces
                        Kit d'écrous carrés, M6, 50 pièces
                        Kit d'écrous carrés, M6, 100 pièces
                        Tilt Protector

                        Varistar CP| Protection anti-basculement télescopique

                        Protection ant-basculement télescopique, résistant à une charge de 150 kg en pleine extension, possibilité de gestion de câbles latérale et arrière.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600L, 900P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800L, 900P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600L, 900P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800L, 900P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600L, 1000P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600L, 1100P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 600L, 1200P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800L, 1000P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800L, 1100P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 100H, 800L, 1200P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600L, 1000P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600L, 1100P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 600L, 1200P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800L, 1000P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800L, 1100P
                        Protection anti-basculement télescopique Varistar CP, RAL 7021, 200H, 800L, 1200P
                        SeismicCabFront Product Photo

                        Armoire anti-sismique

                        Les armoires anti-sismiques protègent l’équipement réseau / communications pendant l’activité sismique de la zone 4.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Armoire anti-sismique, 2134 x 700 x 1000 mm, noir, acier
                        Armoire anti-sismique, 2134 x 700 x 1200 mm, noir, acier
                        Armoire anti-sismique, 2134 x 700 x 800 mm, noir, acier
                        Armoire anti-sismique, 2134 x 800 x 900 mm, noir, acier