Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Largeur
            Appliquer
          • Compatible avec
          • Matériau des pièces d'habillage
          • Hauteur du rack
              Appliquer
            • Matériau
            • Finition
            • Couleur du bâti
            • Hauteur
                Appliquer
              • Longueur
                  Appliquer
                • Type de verrouillage
                • Fixation
                • Quantité par colis
                • Code couleur
                • Teinte RAL du bâti
                • Coloris de l'habillage
                • Blindage électromagnétique
                • Largeur du rack
                • Sorties commutées
                • Teinte RAL des pièces d'habillage
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Nombre de compartiments
                            Appliquer
                          • Alimentation redondante
                          • Tension nominale
                          • Alimentation en fluide de refroidissement
                          • Charge statique
                              Appliquer
                            • Charge dynamique
                            • Charge dynamique
                                Appliquer
                              • Unités de rack
                              • Type de mesure
                              Filter0

                              Sous-catégories

                              Rack à cadre ouvert

                              Rack à cadre ouvert

                              Racks et armoires pour serveur

                              Racks et armoires pour serveur

                              Gestion et chemins de câbles

                              Gestion et chemins de câbles

                              Distribution d'alimentation

                              Distribution d'alimentation

                              Technologie de rack

                              Technologie de rack

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Alimentation de secours

                              Alimentation de secours

                              Produits | 516 résultats (2895 articles)

                              FanCordConnectGroup Product Photo

                              Cordons pour ventilateurs axiaux Compact

                              Cordons de ventilateurs pour alimenter les ventilateurs de climatisation Compact lorsque la mise à la terre positive des composants de l'armoire est requise.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Cordons de ventilateur à un connecteur, noir, en cuivre
                              Cordons de ventilateur à 2 connecteurs, noir, en cuivre
                              Transom Window Image

                              Fenêtre de compartiment arrière Express du système de rétention ProLine

                              Les fenêtres de compartiments arrières se montent dans l’espace au-dessus de la porte coulissante, pour plus de lumière naturelle dans l’allée.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Fenêtre de compartiment arrière Express, 16x66x2, Noir, Polycarbonate ABS
                              Fenêtre de compartiment arrière Express, 16x99x2, Noir, Polycarbonate ABS
                              RackMountFanSpeedControl Product Photo

                              Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack

                              Le contrôle de la vitesse du ventilateur monté en rack optimise le débit d’air dans une armoire ou un rack.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack, 120V 50/60Hz, Noir, Acier
                              ProLine Express Transom Blanking Kit

                              Kit d’obturation de tableau arrière express du système de rétention ProLine

                              Le kit d’obturation nVent HOFFMAN ProLine Express Transom bloque les espaces au-dessus d’une porte de confinement d’allée.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kit d’obturation Express Transom pour le système de rétention ProLine, 7x60x2
                              Adjustable Mounting Post Image

                              Poteau de montage Express réglable pour système de rétention ProLine

                              Le poteau de montage réglable Express offre un support vertical pour fixer des portes de confinement et les panneaux d’espacement de racks.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Poteau de montage express réglable, 84,00 x 12,00 x 10,00, noir, acier
                              PROLINEDCT12FanPackGroup Product Photo

                              Armoires ProLine voix/données et serveur avec ventilateur, type 1

                              Les armoires à voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x800 Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre, s'adapte 2000x800 Gris
                              V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000 noir
                              V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000, gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 600x1000mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 700x800mm, Noir
                              Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
                              Armoire Server et V/D ProLine avec ventilateur, type 1 2000x700x800, gris, acier
                              Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs, fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Gris
                              Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
                              Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
                              Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
                              Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
                              Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Gris
                              Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Noir
                              Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Gris
                              Compact Axial Fans 2

                              Ventilateurs axiaux Compact

                              Les ventilateurs axiaux Compact offrent une ventilation silencieuse et fiable dans les applications où l'espace pour armoire est limité.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier
                              Ventilateur axial compact 4", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 49CFM
                              Ventilateur axial compact 4-po, cordon d'alimentation, 115VAC 100CFM, Noir Acier
                              Ventilateur axial compact 6", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 102CFM
                              Ventilateur axial compact 6-po, cordon d'alimentation, 115VAC 240CFM, Noir Acier
                              HARP_HotAisleReturnPlenum_sq.tif

                              Système de rétention ProLine Plénum de retour d’allée chaude

                              Le retour de plénum d’air chaud conduit l’air chaud de l’équipement de serveur au plénum de plafond.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Plénum de retour d’allée chaude, allée 48 po, 20 x 1266 x 73, aluminium, noir
                              Plénum de retour d’allée chaude, allée 48 po, 1567x1307x89, polycarbonate, noir
                              Plénum de retour d’allée chaude, 1200 mm, 1480 x 1200 x 75, polycarbonate, noir
                              Plénum de retour d’allée chaude, 600 mm, 1480 x 600 x 75, polycarbonate, noir
                              Plénum de retour d’allée chaude, 700 mm, 1480 x 700 x 75, polycarbonate, noir
                              Plénum de retour d’allée chaude, 800 mm, 1480 x 800 x 75, polycarbonate, noir
                              Acrycell Sealing Tape Image

                              Ruban d’étanchéité Acrycell pour système de rétention ProLine

                              Le ruban scelle les ouvertures dans un centre de données, y compris le périmètre de la salle, les espaces situés sous le coffret, entre les racks et autour des unités CRAC.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 32,80 long, noir, mousse
                              Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 18,40 long, noir, mousse
                              Ruban d’étanchéité pour système de rétention ProLine, 8,50 long, noir, mousse
                              HiPerfPagodac Product Photo

                              Ventilateur d’évacuation en pagode de haute performance ProLine

                              L’aérateur d’évacuation en pagode de haute performance ProLine est équipé d’un ventilateur centrifuge intégral dans un boîtier anti-gouttes.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Système d’évacuation en pagode haute performance avec ventilateur ProLine
                              PanelMountFanSpeedControl Product Photo

                              Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau

                              Les contrôles de vitesse de ventilateur montés sur panneaux contrôlent la vitesse du ventilateur, en optimisant le débit d’air dans un rack ou une armoire.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau, 120V 50/60Hz Gris Poly
                              DSG-133 Product Photo

                              Aérateurs d’évacuation en pagode ProLine

                              Les aérateurs d’évacuation pagode peuvent être installés sur site sur n’importe quel plateau solide ProLine pour fournir un refroidissement actif de l’armoire.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Accessoire ProLine, dispositf de ventilation en pagode avec ventilateur