Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack


Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack
Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l’air dans une armoire ou un rack équilibre les exigences de volume d’air avec le niveau sonore et la consommation d’énergie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Bouton de contrôle de vitesse de ventilateur avec réglage de vitesse minimum
- Utilise un espace rack RU
- Structure en acier
- Deux prises NEMA 5-15R alimentent le ventilateur
- Le cordon d’alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 60 ou Hz
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.