Fenêtre de compartiment arrière Express du système de rétention ProLine


Fenêtre de compartiment arrière Express du système de rétention ProLine
Les fenêtres avec traverse doivent être installées dans l’espace situé au-dessus de la porte coulissante.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- À installer dans l’espace situé au-dessus de la porte coulissante
- Augmente la quantité de lumière naturelle dans l’allée
- Matériel de montage inclus
- Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l’allée
- Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide
Spécifications
Matériau | Polycarbonate; ABS |
Couleur | Noir foncé |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 9005 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.