Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 514 résultats (2893 articles)

Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants
Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants, 19 po x 45unités, noir, acier

Plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur
Le plateau de clavier coulissant sur cadre ouvert avec tablette de moniteur fournit un support de clavier et de moniteur sur des racks à cadre ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plateau clavier amovible avec tablette de moniteur, s’adapte aux racks ouverts

Étagère (pas d’outil requis)
L’étagère sans outil fournit une surface de support pour tout équipement à monter sur rack de 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, noir, acier
Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, gris clair, acier
Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, noir, acier
Étagère sans outil, pour profondeur 900-1200 mm, gris clair, acier

PivotRack
PivotRack est un rack rotatif, utilisé pour le montage mural et le montage d’équipements de rack de 19 pouces.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
PivotRack, 30,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier
PivotRack, 44,00 x 7,00 x 24,10, noir, acier

Options de poignée ComLine
Les options de poignée ComLine fournissent des mécanismes de verrouillage pour une sécurité accrue de l’armoire.

Gestion de câbles verticale VersaRack
La gestion verticale de câbles s’attache au VersaRack pour fournir un support de câblage pour l’équipement de rack de 19 pouces.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert
La structure ouverte Waterfall Top est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Structure ouverte Waterfall Top, convient aux racks ouverts de 19", noir, acier

Kit avant-arrière pour racks à cadre ouvert à 4 montants
Kit de rechange de supports pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de racks à cadre ouvert avant-arrière 4 montants, noir, acier

Panneau pour rack de 19 po
Panneau de rack de 19 po. Les racks sont utilisés pour couvrir l’espace de rack dans les armoires ou les racks à cadre ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneau de rack pour rack 19 po 1U, 1,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Panneau de rack pour rack 19 po 2U, 3,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Panneau de rack pour rack 19 po 3U, 5,22 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Panneau de rack pour rack 19 po 4U, 6,97 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Panneau de rack pour rack 19 po 5U, 8,72 x 19,00 x 0,11, noir, acier
Panneau de rack pour rack 19 po 6U, 10,47 x 19,00 x 0,11, noir, acier

Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert à 4 montants
Kit de remplacement du matériel pour le rack à cadre ouvert à 4 montants.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de quincaillerie pour racks à cadre ouvert 4 montants, acier zingué

Étagère réglable à monter en rack
L’étagère ajustable montable sur rack se fixe sur la surface avant des cornières avants et arrières dans les cadres ouverts et les armoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 23", noir acier
Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 23", noir, acier
Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 23", noir, acier
Étagère pleine montée, rack 800mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
Étagère pleine montée en rack de 800 mm, Profondeur max. de rack 19", noir acier
Étagère ventilée montée, rack 800 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier
Étagère pleine montée, rack 1000mm, Profondeur max, rack 19", gris clair, acier
Étagère pleine montée en rack 1000 mm, Profondeur max. rack 19", noir, acier
Étagère ventilée montée, rack 1000 mm, Profondeur max, rack 19", noir, acier

Kits de barre de mise à la terre
Les kits de barre de mise à la terre horizontale de liaison et de mise à la terre offrent un raccordement pour les mises à la terre des équipements sur un rack.