Refroidissement de boîtier
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Largeur
- Compatible avec
- Hauteur
- Matériau
- Finition
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 58 résultats (152 articles)

Collecteurs de rack RackChiller
Les collecteurs de rack RackChiller sont une solution de refroidissement liquide configurable qui augmente le temps de fonctionnement et améliore l'utilisation de l'énergie.

Kit de brosses pour plancher encastrée avec couvercle et joint en deux étapes
Le kit de brosse à plancher encastré avec couvercle et joint à deux étages fournit un passage tout en scellant efficacement l’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de brosse à plancher encastrée 1-pièce, 5x7, Noir, ABS

Système de rétention Express ProLine, portes étanches
Les portes scellées Express sont conçues pour des allées de 1 200 mm (48 po) de largeur. Elles sont également pratiques pour les grandes allées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 83x34x4, noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x34x12.5 noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x46x12.5 noir acier
Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 78x34x4, noir acier

LHX+| Échangeur thermique air/liquide
Échangeur de chaleur air/liquide dans l'allée. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

Kit de filtre de ventilateur et protège-doigts
Le kit de filtre et de protège-doigts pour ventilateur fournit un filtrage et une protection des ventilateurs de 4 et 6 pouces.

Déflecteurs supérieurs Express de rack pour système de rétention ProLine
Les déflecteurs supérieurs de rack sont adaptés aux coffrets de largeur standard équipés de couvercles supérieurs solides, perforés ou semi-solides.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x23,60x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x23.60x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x29,50x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x29.50x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x27,45x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x27.45x22.50, noir, polycarbonate PVC
Déflecteurs supérieurs de rack, 10,90x31,25x22.50, Noir, Polycarbonate ABS
Déflecteur supérieur express de rack, 10.90x31.25x22.50, noir, polycarbonate PVC

LHX+| Echangeur thermique Air/ Liquide, 115 V, UL
Échangeur de chaleur air/liquide In-Rack. Refroidit l'air chaud de la section arrière et le renvoie dans la section froide avant pour qu'il soit consommé par les appareils électroniques du 19 ».
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Variable Speed, 10 KW, 115 V, 2 Fans, 6 U, 550D
LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Variable Speed, 5 KW, 115 V, 1 Fans, 6 U, 550D
LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Fixed Speed, 10 KW, 115 V, 2 Fans, 6 U, 550D
LHX+ In-Rack Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, Fixed Speed, 5 KW, 115 V, 1 Fans, 6 U, 550D

Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine
Les panneaux de plafond avec fenêtre incluent des panneaux de 0,22 po en polycarbonate modifiés pour s’adapter aux codes en matière d’extinction d’incendie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneau de plafond avec fenêtre, fits 300x1200mm, Noir, Acier

Plateau pour racks 19 po
Le plateau pour racks de 19 pouces améliore la circulation d’air par convection naturelle à l’intérieur d’une armoire.

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

Cordons de ventilateur avec thermostat InLine
Le cordon de ventilateur avec thermostat Inline remplace un cordon d’alimentation existant et comprend un thermostat Inline.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre

Kits de brosses pour plancher réglable
Les kits de brosses à plancher réglables fournissent un passage tout en scellant efficacement l’air aux découpures de dimensions spéciales
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de brosses pour plancher réglable, 10.00x24.00, Noir, plastique