Unibody| Armoire Outdoor
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Unibody| Armoire Outdoor
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations Outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Double paroi, Aluminium
- IP 55
- Structure monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles
- Refroidissement par convection naturelle, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.