Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 149 résultats (739 articles)

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple

PDU| Bâti de prises, BS
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

PDU| Bâti de prises, IEC C13
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Barre de mise à la terre avec fixations à vis
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

PDU| Bâti de prises, IEC C13, mesurée
PDU avec wattmètre local.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, IEC C13, mesurée

Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U

PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", blanc
Bâti de prises IEC C13, avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", noir
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", rouge
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", rouge, avec protection contre les surintensités

PDU| Bâti de prises, IEC C19
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.