Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 149 résultats (739 articles)

                        velcro strip

                        Bande Velcro® 7 x 200 mm

                        La bande Velcro® est l'une des solutions les plus simples pour regrouper les câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Velcro® Strip 7 x 200 mm
                        velcro strip

                        Bande Velcro® 300 mm

                        La bande Velcro® est l'une des solutions les plus simples pour regrouper les câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bande Velcro® 12 x 300 mm
                        PH41418.jpg image

                        Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

                        Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 100 mm
                        Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 75 mm
                        Crochet en J Cat HP, prégalvanisé, dia. 50 mm
                        Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 25 mm
                        Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 33,3 mm
                        PH34402.jpg image

                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction

                        Fixations orientable pour des installations sur tige filetée ou câble métallique, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
                        Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 33,3 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
                        Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
                        PH5289.jpg image

                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »

                        Fixations orientable pour des installations sur profil en T des faux plafond, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T », 25 mm dia