Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 149 résultats (739 articles)

Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir
Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG

Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm

Console pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 430 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 130 mm

Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA

Bras de support de câblage
Le bras support de câbles permet la gestion du câblage des appareils et châssis montés sur glissières télescopiques.

Chemin de câbles
Cheminement de câbles dans les zones latérales et arrière de l’armoire et montage sur les montants de l’armoire, les traverses de profondeur ou les rails C.

Rail DIN pour Thermostat
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN pour thermostat avec sonde de température intégrée

Bande Velcro® 7 x 200 mm
La bande Velcro® est l'une des solutions les plus simples pour regrouper les câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Velcro® Strip 7 x 200 mm

Rail DIN
Utilisé pour le montage de disjoncteurs et d'équipements de contrôle industriel à l'intérieur des armoires d'équipement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN, 35H, 15P, 125L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 175L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 275L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 375L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 475L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 125L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 275L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 475L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 575L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 125L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 175L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 275L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 475L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 575L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 125L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 375L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 475L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 575L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 575L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 375L, 4 pièces
Rail DIN, 35H, 15P, 375L, 10 pièces
Rail DIN, 35H, 7,5P, 275L, 10 pièces

Novastar| Eurorack| Passage de câble
Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action