Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 149 résultats (739 articles)

                        19 front panel

                        Face avant de 19"

                        Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        Face avant de 19", Perforée

                        Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        19inch front panel for cable eyes

                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

                        Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        Face avant passe-câbles 19"

                        Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 cable entry

                        Passe-câbles 19"

                        Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        Étagère d'équipement de 19"

                        Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
                        19 equipment shelf

                        Étagère d'équipement de 19", 1 U

                        Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère 19", 1 U, AlZn
                        Étagère 19", 1 U, RAL 7021
                        Étagère 19", 1 U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

                        Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
                        Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035
                        19 drawer

                        Tiroir de 19"

                        Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        Kit de fixation 19" M6

                        Les kits de montage permettent d’assembler des composants 19" dans une baie.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 4Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 32Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 50Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 100Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 50Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 32Pieces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 100Pieces
                        Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 32 pièces
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
                        Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
                        Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 4Pieces
                        Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces
                        19 equipment shelf

                        Étagère d'équipement de 19", 2 U

                        Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère 19", 2U, RAL 7021
                        Étagère 19", 2U, RAL 7035
                        panhead screw

                        Vis Tête cylindrique plate

                        Vis autoformeuses, vis tarudeuses, et vis ordinaires.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Vis à tête cylindrique, M6 x 12 mm, 50 pièces
                        Vis à tête cylindrique, M6 x 12 mm, 100 pièces