Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Largeur
          Appliquer
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Teinte RAL du bâti
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Face d'appui
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Nombre de compartiments
                          Appliquer
                        • Alimentation redondante
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                            Appliquer
                          • Charge dynamique
                          • Charge dynamique
                              Appliquer
                            • Unités de rack
                            • Type de mesure
                            Filter0

                            Sous-catégories

                            Racks et armoires pour serveur

                            Racks et armoires pour serveur

                            Distribution d'alimentation

                            Distribution d'alimentation

                            Technologie de rack

                            Technologie de rack

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Alimentation de secours

                            Alimentation de secours

                            Produits | 297 résultats (2189 articles)

                            EN1403-ISO-BLACK.jpg

                            PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

                            PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            EN1326-ISO-BLACK.jpg

                            PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

                            PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            EN2326-ISO-BLACK.jpg

                            PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

                            PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

                            Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Barrette MPSO, 0U A, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
                            Barrette MSPO 0U 30 A (24 A) NA/32 A Int 380-415 V 3P Wye 6 CB combinaison de fermeture 36
                            Barrette MPSO, 0U A, 60 A (48 A) NA/63 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 12 CB, (24) C13, (12) C19
                            Barrette MSPO 0U A 60 A (48 A) NA/63A Int 380-415V, 3P Wye 12CB, (18)C1, (18)4 en 1
                            Barrette MSPO, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 16 CB, combinaison de fermeture 48
                            Barrette MSPO, 5U, 100 A(80 A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16CB, combinaison de fermeture 48
                            Barrette MSPO 3U A 100 A(80 A)NA/80A Int 380-415V 3P Wye 12CB (18)C13, (18)4 en 1
                            EN2951

                            Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Barrette MS, 0U, 50 A (40 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4 en 1
                            Barrette PDU, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 24 CB, combinaison de fermeture 48
                            EN1311

                            Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Barrette MI 0U A, 100 A (80 A) NA/80 A Int, 380-415 V 3P Wye, 12 CB (18) C13 (18) 4 en 1
                            Barrette MI 0U A 100 A (80 A) NA/100 A Int 380-415 V 3P Wye 18 CB, (18) C13, (18) 4 en 1
                            Barrette MI, 16 A 230 V, 1P, (12)C13
                            MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
                            EB0860

                            Enlogic Basic PDU

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Barrette, 0U, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (24)4 en 1
                            Barrette, 0U A, 60 A (48 A) NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12CB, (18)C13, (18)4 en 1
                            Barrette, 0U, 32 A, 230 V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-en-1
                            EB0811-ISO-BLACK.jpg

                            PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH

                            PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            EB0311-ISO-BLACK.jpg

                            PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

                            PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
                            Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
                            Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            RackPower| Capteur pour poignée électronique

                            RackPower| Capteur pour poignée électronique

                            Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Capteur pour eHandle, porte, 1xT
                            Capteur pour eHandle, porte, 3xT
                            EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                            RackPower| Poignée électronique

                            Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            eHandle RFID et clavier
                            eHandle RFID
                            EA9110.jpg image

                            RackPower| Câble à contact sec

                            Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Câble à contact sec