RackPower| Câble à contact sec


RackPower| Câble à contact sec
Câble à contact sec pour connecter les capteurs E/S, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Câble à contact sec pour connecter les capteurs E/S, par exemple pour la fumée
- Câble de 1 m vers le boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1,8 m
- Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C
Spécifications
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.