Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 297 résultats (2189 articles)

Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005
Toiroir clavier 19" équipé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier allemand
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier USA
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier français
Tiroir 19" avec clavier avec clavier 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier britannique

Alimentation pour verrouillage électronique
Alimentation externe
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alimentation pour verrouillage électronique

Guardian| Capteur de contact électronique pour Gateway
Capteur externe de surveillance des entrées numériques avec 2 connecteurs RJ45.

Varistar| Verrouillage électronique, Maître
Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 13,56 Mhz-MIFARE pour Varistar
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 3000, 125 Khz-HID
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 3000, 13,56 Mhz-MIFARE
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 5000, 125 Khz-HID
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 5000, 13,56 Mhz-MIFARE

Varistar| Bloc-batterie, pour verrou électronique
Batterie 12 V pour fournir une charge de secours à la serrure électronique, empêchant l’accès non autorisé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc-batterie Varistar pour verrouillage électronique, 12 V

Guardian| Équerre de montage 19" Management Gateway
Équerres de montage 19"
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre de montage 19" pour Guardian Management Gateway

Carte pour serrure électronique Standalone
Permet de créer des cartes d'utilisateur dans installation à fermeture électronique.

Confinement| Porte de travée coulissante
Portes de fermeture d'allée en différentes versions.

Toit de confinement automatique
Le toit peut être raccordé à un système d'extinction d'incendie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Toit de travée, automatique,L1200, 600P, RAL 7021

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bandeau de porte pour confinement, pour baies 52 U avec pieds réglables, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 52 U avec socle de 100 mm, RAL 7021
Bandeau de porte pour confinement, pour rack 47 U avec socle de 200 mm, RAL 7021
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H80, RAL 7021
Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H165, RAL 7021

Confinement| Câble rallonge pour toit automatique
Câble de connexion pour le toit du confinement à ouverture automatique.