Toit de confinement automatique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Toit de confinement automatique
La plaque supérieure peut être ouverte automatiquement en cas d’événement sur site.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Les toits de confinement s’ouvrent automatiquement en cas d’incendie, de sorte que le système de gicleurs de l’installation puisse éteindre le feu. En fonctionnement normal, les toits sont maintenus fermés par électro-aimant et s'ouvrent lorsque le contact sans potentiel du système de détection d'incendie est ouvert
- Convient à une allée de largeur 1200 mm
- Toit avec vitre en verre de sécurité, 7 mm
- Le profil universel de toit permet de surélever la hauteur de l'allée, 84 mm ; à commander séparément
- Le toit peut être retiré de l'intérieur. En position ouverte, le toit permet l'accès au dispositif d'éclairage et aux systèmes de gicleurs via le système de confinement pour des travaux de maintenance.
- L'appareil de commande, permettant de contrôler les 12 toits automatiques, est à commander séparément
- Pour le fonctionnement du système, une alimentation de 24 VDC est nécessaire. A commander séparément
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.