Câble à réseau de rail, poste à souder T21 complet, signalisation, Réalisé sur le terrain Type de borne de liaison, Solide, 50 mm², Droite
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble à réseau de rail, poste à souder T21 complet, signalisation, Réalisé sur le terrain Type de borne de liaison, Solide, 50 mm², Droite
Référence#: SBWT21W6RH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Ensemble main droite ou main gauche complet de soudage d'âme de rail conçu pour l'installation des circuits de voie ou des cavaliers de métallisation à l'axe neutre des rails de 85 à 141 lb.
- Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.