Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 173 résultats (1199 articles)

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barrette MPSO, 0U A, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
Barrette MSPO 0U 30 A (24 A) NA/32 A Int 380-415 V 3P Wye 6 CB combinaison de fermeture 36
Barrette MPSO, 0U A, 60 A (48 A) NA/63 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 12 CB, (24) C13, (12) C19
Barrette MSPO 0U A 60 A (48 A) NA/63A Int 380-415V, 3P Wye 12CB, (18)C1, (18)4 en 1
Barrette MSPO, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 16 CB, combinaison de fermeture 48
Barrette MSPO, 5U, 100 A(80 A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16CB, combinaison de fermeture 48
Barrette MSPO 3U A 100 A(80 A)NA/80A Int 380-415V 3P Wye 12CB (18)C13, (18)4 en 1

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Enlogic Basic PDU

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A

RackPower| Capteur pour poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Câble à contact sec
Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble à contact sec