Informatique en périphérie et micro datacenter
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 173 résultats (1196 articles)

Guardian| Capteur de contact électronique pour Gateway
Capteur externe de surveillance des entrées numériques avec 2 connecteurs RJ45.

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U, Profondeur réduite
Tiroir Moniteur, Clavier, Pavé tactile, 1 U, Profondeur réduite.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Varistar| Bloc-batterie, pour verrou électronique
Batterie 12 V pour fournir une charge de secours à la serrure électronique, empêchant l’accès non autorisé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc-batterie Varistar pour verrouillage électronique, 12 V

Patte de sécurité mécanique pour connecteur IEC 60320-C13
Clips de verrouillage pour retenir les câbles C13.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Patte de sécurité mécanique pour connecteur IEC 60320-C13

Carte RFID pour serrure électronique en réseaux
Cartes à transpondeur pour les systèmes de fermeture électroniques.

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alimentation pour verrouillage électronique

Carte pour serrure électronique Standalone
Permet de créer des cartes d'utilisateur dans installation à fermeture électronique.

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A