nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice different diameter bars
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Especificaciones
| Material | Hierro fundido |
| Acabado | Claro |
| Diseñado para cumplir | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Caso práctico
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.