Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35047.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Claro
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors
Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Sleeve Adaptor Adaptors Required
25 to 22 mm #8 to #7 - RBW2688 RBW3997 1
28 to 25 mm #9 to #8 - RBW2689 RBW3998 1
32 to 28 mm #10 to #9 - RBW26810 RBW3999 1
36 to 32 mm #11 to #10 35M to 30M RBW26811 RBW39910 1
43 to 36 mm #14 to #11 45M to 35M RBW26814 RBW39911 2
57 to 43 mm #18 to #14 55M to 45M RBW26818 RBW39914 2

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar