nVent CADDY Speed Link Sistema de Soporte Universal
nVent CADDY Speed Link es un sistema de soporte universal, diseñado para reducir el tiempo de instalación. Un sistema alternativo a la varilla roscada, la cadena, el canal strut y sus tuercas, este sistema innovador de utilización múltiple, aporta una solución prácticamente a todas las necesidades de suspensión.
Características
- El sistema incluye un dispositivo de cierre y un cable de acero con una terminación especifica según la aplicación
- Cable de acero sólido pero flexible
- Una selección de dispositivos de cierre, para diferentes tipos de aplicaciones y exigencias de carga
- Amplio rango de terminaciones para varios tipos de fijación
- Permite la suspensión de objetos desde una amplia variedad de ángulos, incluso en techos inclinados
- Combinación posible con múltiples clips nVent CADDY
Subcategorías
Productos | 33 resultados (166 artículos )

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link LD
Los dispositivos de bloqueo de acero inoxidable fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.

nVent CADDY Speed Link LD con gancho
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable
Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas, vigas y bridas de acero estructural.

Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto)
Accesorio de anclaje de hormigón para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.

nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
Solución trapezoidal telescópica única e innovadora apoyada por una instalación de alambre y un ajuste de altura rápido, flexible y sin ninguna herramienta.

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.

Cáncamo para fijación en madera
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura de madera.

Cáncamo (armella)
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo
Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.