Sistemas de azotea nVent CADDY Pyramid
Los soportes de azotea nVent CADDY Pyramid son una solución para la fijación de aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de azoteas. Ofrecen una mayor capacidad de carga y reducen dramáticamente el tiempo de instalación al reemplazar los métodos lentos, pesados y con una mano de obra intensa para el soporte de tuberías, ductos, bandejas portacables y equipos. A diferencia de los bloques de madera, los soportes nVent CADDY Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea, incorporando materiales y acabados únicos que protegen las membranas de impermeabilización y ofrecen mayor protección contra la corrosión.
Subcategorías
Productos | 19 resultados (44 artículos )

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid
Se puede añadir a cualquier kit de soporte para equipos de 1 m o 2 m para extender el tamaño del marco en incrementos de 1 m creando configuraciones y tamaños personalizados.

Soporte a base de espuma nVent CADDY Pyramid 50
El diseño original de nVent CADDY Pyramid proporciona un soporte liviano con materiales que son amigables con el techo.

Extensión de altura de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid
La extensión de altura se utiliza para levantar el marco hasta 800 mm (31-1/2 in) sobre la superficie de la azotea.

Soporte universal nVent CADDY Pyramid
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 102 mm desde la superficie del techo con longitudes de 140 mm, 254 mm o 406 mm con tuercas cautivas de acero inoxidable para ajustarse a aplicaciones personalizadas.

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
La base individual para poste con altura ajustable de 305 mm a 457 mm (12 in a 18 in) le da mayor flexibilidad para crear su propio soporte para equipos con canal strut.

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp
La abrazadera asegura el equipo mecánico de uso industrial al crear una estructura personalizada de canal strut.