Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Comunicación por Satélite

SOLUCIONES PARA COMUNICACIÓN SATELITAL

Hay miles de satélites que actualmente orbitan la tierra para aplicaciones de telecomunicaciones, incluidos teléfono, radio, televisión y acceso a Internet, GPS, recopilación de datos y fines militares. Con la capacidad de recibir y transmitir señales a tierra, el satélite tiene la ventaja de establecer rápidamente enlaces de comunicación sin la necesidad de una amplia infraestructura basada en la tierra. Con avances tecnológicos en capacidades de lanzamiento y métodos de comunicación, decenas de miles de satélites están listos para ser lanzados a órbita. nVent se encuentra listo con soluciones que conectan y protegen los equipos de comunicación satelital en una amplia gama de aplicaciones.

  • Los productos nVent SCHROFF protegen y permiten los últimos SATCOM, potenciadores de sistema de cohetes, comunicaciones de frecuencia ultra alta y tecnologías de sistema de guía en el espacio.
  • nVent ERICO proporciona soluciones de protección eléctrica que incluyen conexión a tierra y unión para estaciones terrestres de comunicación satelital.

Conexión a Tierra y Protección de Estaciones de Conexión a Tierra por Satélite nVent ERICO

nVent ERICO, que se especializa en sistemas de protección eléctrica diseñados para proteger las estaciones de tierra como una parte fundamental de la infraestructura de red satelital, ofrece una amplia gama de soluciones para la conexión a tierra y protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación a las celdas pequeñas.

PRODUCTOS


 

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Conexión a Tierra y Unión para Telecomunicaciones

Protección contra Sobretensión

Trenzas Metálicas para Unión de Puertas

Gabinetes y Soluciones de Enfriamiento

Kits de Montaje en Postes

Aire Acondicionado Exterior

Gabinete OSP de Pared Única

Gabinete Doble de Montaje en Pared OSP UniBody

Gabinete OSP Modular Doble de Montaje en Pared

Gabinetes no Metálicos de Factor de Forma Pequeño

Gabinete de Fibra Óptica FTTX

Sistemas Integrados de Estándar Abierto

nVent_telecom_hero.png image

Serie de Seminarios Web de Protección y Conexión a Tierra de Telecomunicaciones

Consulte nuestro catálogo completo de cursos de seminarios web en vivo, diseñados para aplicaciones de telecomunicaciones. Puesto que los requisitos para instalaciones son cada vez más complicados, póngase al día y descubra las mejores formas de diseñar e instalar sistemas de conexión a tierra, unión, protección contra sobretensión y protección contra descargas atmosféricas para instalaciones de telecomunicaciones comunes.

REGÍSTRESE EN UN CURSO AHORA

DESCARGUE EL CATÁLOGO DE CURSOS

Recursos


 

Resource Download Center.png

Centro de Descarga y Recursos

01_Outdoor_e.jpg

Catálogo: Gabinete Modular de Exterior

Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg

Folleto: Productos de Planta Externa (OSP)

Comline OSP Type 4X Vertical Mount

Hoja de Especificaciones: Montaje Vertical Tipo 4X OSP de Comline

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Hoja de Especificaciones: Soporte de Pared o Poste OSP Tipo 4X de Comline

Non-Metallic Small Form Factor Enclosures.jpg

Folleto: Gabinetes no Metálicos de Factor de Forma Pequeño

SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN

Hoja de Datos: Gabinete para Componentes Electrónicos Certificado para Aplicaciones de Redes y Telecomunicaciones para Exteriores

Spectracool Air Conditioners Brochure.jpg

Catálogo: Acondicionadores de Aire SpectraCool

Bro-00054.jpg

Folleto: Acondicionadores de Aire SpectraCool

¿Cómo Podemos Ayudar? Contáctenos Hoy Mismo