Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Soluciones de enfriadores

Las soluciones de enfriadores de nVent HOFFMAN ofrecen confianza sin preocupaciones porque sus sistemas eléctricos y maquinaria críticos están protegidos para maximizar el tiempo de actividad y prolongar la vida útil.

Los enfriadores industriales ayudan a crear condiciones óptimas para una función confiable de productos, mecanismos y maquinaria en una variedad de industrias.

Los enfriadores de nVent HOFFMAN son configurables y están disponibles en una amplia gama de capacidades para proporcionar flexibilidad y cumplir con los requisitos precisos de enfriamiento. Están diseñados para minimizar la huella, que su servicio y mantenimiento sean fáciles de realizar y que puedan integrarse a otros productos para ofrecer una solución de sistema escalable.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Nuestra gama de enfriadores se presenta en varios tamaños con una gran variedad de características

Los enfriadores pueden utilizarse para enfriar equipos críticos o se pueden emparejar con intercambiadores de calor de aire a agua para enfriar los gabinetes.

  • Con más de 40 opciones de configuración en el rango de capacidad de 3700 a 457 227 BTU/h (900 a 134 kW), puede optimizar nuestros enfriadores independientes o con montaje lateral para que se adapten a las necesidades específicas de los equipos en una variedad de industrias e infraestructuras.
  • El diseño compacto ahorra espacio esencial para maquinaria y equipos.
  • Diseño ecológico disponible con ventiladores y condensadores de microcanal de alto rendimiento y bajo consumo que reducen la cantidad de refrigerante necesario.
  • Se puede lograr una precisión de hasta ±0,5 °C (±1 °F) para una producción de alta calidad y confiabilidad del sistema.
  • Disponible para instalación en interiores o exteriores con máxima flexibilidad de ubicación.
  • Diseñado para que las tareas de servicio permitan mantener los sistemas esenciales en funcionamiento, combinado con el servicio y el soporte líder en la industria de nVent.



PRODUCTOS DESTACADOS

Enfriador de montaje lateral de 14 kW

El enfriador de 14 kW de nVent HOFFMAN proporciona un control preciso de la temperatura para maximizar la eficiencia mediante la administración del calor generado por las baterías en aplicaciones de BESS.

Minienfriador industrial, TCW

El minienfriador de agua industrial ofrece precisión y confiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de enfriamiento mejora la calidad de la producción, lo que conduce a resultados más consistentes y superiores.

Enfriador industrial, TAL

El enfriador de agua industrial ofrece precisión y confiabilidad en un diseño modular. Los componentes resistentes a la corrosión permiten que el mantenimiento de las unidades sea sencillo y reducen el tiempo de inactividad.

RECURSOS

CONTACTO