Barras colectoras flexibles | nVent ERIFLEX
Obtenga flexibilidad de diseño y de montaje en paneles eléctricos
Las secciones transversales de nVent ERIFLEX Flexibar se forman a partir de varias capas de cobre electrolítico delgado aislado con un compuesto de PVC o silicona autoextinguible de alta resistencia. El aislamiento avanzado Flexibar ofrece una opción aún más segura, que es de baja emisión de humo, retardante al fuego y libre de halógenos.
Estas barras colectoras flexibles pueden doblarse, plegarse o torcerse. Ofrecen un radio de curvatura muy pequeño para conexiones de potencia más cortas y compactas, una estética mejorada y una instalación más fácil.
Las soluciones están disponibles desde 7 mm² hasta 1200 mm² y desde 125 A hasta 2800 A. Son ideales para conexiones entre:
- energía principal y equipos de distribución
- transformadores y conductos
- conductos de bus y gabinetes eléctricos
Beneficios:
- adaptabilidad y flexibilidad, lo que requiere menos espacio de instalación
- fácil de formar, incluso en tamaños más grandes
- no es necesario comprar terminales ni instalarlos
- elimina la conexión defectuosa debido a la vibración o la fatiga
- peso reducido del sistema del panel general
Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.
Productos destacados
Recursos
Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

¿Cómo podemos ayudar?
Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.