Diseñado intuitivamente, fácil de inspeccionar e instalar
nVent ERIFLEX ofrece una variedad de bloques de potencia compactos, así como bloques de distribución de uno, dos y cuatro polos.
Estos bloques fáciles de armar permiten una inspección visual para confirmar las conexiones a una amplia gama de conductores. Además, una extensión de rango completa y única permite que nVent ERIFLEX ofrezca una línea de productos robusta. Además, nuestra completa gama de productos de soporte de montaje está disponible para facilitar la sujeción a rieles DIN o a una lámina de acero.
Beneficios:
- Conecte directamente nVent ERIFLEX Flexibar en el lado de la línea
- El bloque de cobre o aluminio estañados permite conexiones de conductores de cobre o aluminio
- La tapa de retención de rosca tiene bisagras y se puede quitar
- Se engancha fácilmente en el riel DIN o se monta en el panel con tornillos
- proporción de llenado del 95 %
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
- IP 20 para la seguridad de los electricistas
- Apilable
- Diseño compacto
Además, nVent ERIFLEX ofrece una amplia selección de ensamblajes de fijación y terminales eléctricos de tornillo a tornillo, de tornillo a túnel y de túnel a túnel.
Beneficios:
- Los terminales accesibles permiten una fácil conexión de secciones de nVent ERIFLEX Flexibar u otros conductores.
- Apilable para construir bloques de potencia de varios polos
- Cubierta transparente ajustable
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.
Productos destacados
Recursos
Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

¿Cómo podemos ayudar?
Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.