Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Oficina Central Principal

Soluciones para la Oficina Central del Núcleo de Telecomunicaciones

La principal instalación de conmutación y el elemento principal de una red de telecomunicaciones, la Oficina Central Diseñada para el Centro de Datos (CORD), está a punto de llevar las economías de un centro de datos y la agilidad de la nube hasta el límite de la red de telecomunicaciones.

Los grandes sistemas de alimentación de CA y CC se encuentran en las oficinas centrales para proporcionar energía continua en todo momento. Es imperativo que los componentes electrónicos sensibles y de misión crítica contenidos en estas ubicaciones estén protegidos de sobretensiones inducidas por rayos, temperaturas extremas, polvo y ruido eléctrico. Con experiencia y especialización líder, nVent proporciona infraestructuras físicas completas, que incluyen protección eléctrica; bastidores y gabinetes; sistemas informáticos de alto rendimiento; y soluciones avanzadas de enfriamiento, monitoreo y energía.

Play

PRODUCTOS


 

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Conexión a Tierra y Unión para Telecomunicaciones

Protección Contra Rayos

Protección contra Sobretensión

Terminales de Distribución y Bloques de Energía nVent ERIFLEX

Soluciones en Gestión de Cableado

Gabinetes y Soluciones de Enfriamiento

Gabinetes para Servidores

Bastidor de Marco Abierto

Soluciones Avanzadas de Enfriamiento

Contención de Pasillo

Sistemas Integrados de Estándar Abierto

Gestión y Distribución de Energía

Gestión de Cables de Bastidor

VIDEOS


 

Play

Capacidades de Enfriamiento DNS de nVent SCHROFF

La selección del concepto de enfriamiento correcto es crucial para evitar fallas térmicamente relacionadas y fallas en el equipo de TI. Los expertos de nVent consultan a los clientes la especificación de su concepto de enfriamiento de centro de datos para recomendar las soluciones más adecuadas y con eficiencia energética.

Play

Bastidor para Servidores Varistar CP de nVent SCHROFF

Con una carga estática de 1,600 kg, el Bastidor para Servidores Varistar CP cuenta con un perfil tipo meandro único para una máxima flexibilidad de fijación. Gabinetes preconfigurados y listos para usar con un corto tiempo de entrega y punto de partida para configuraciones y modificaciones individuales.

Play

RackPower de nVent SCHROFF

Disfrute flexibilidad completa, garantice tiempo de actividad, automatice su administración de infraestructura y diseñe su solución de energía a través de innumerables opciones de configuración disponibles. Admite hasta tres tipos de tomas diferentes y se puede configurar como "alimentación superior" o "alimentación inferior".

Recursos


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Folleto: RackTech Inteligente

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Soluciones de Protección de Centros de Datos: Conexión a tierra y Protección contra Descargas por Rayos

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Soluciones de Enfriamiento de Centros de Datos y Computación Perimetral: Enfriamiento por Líquido de Alta Densidad y Precisión

Resource Download Center.png

Centro de Descarga y Recursos

HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Folleto: Contención de Pasillos ProLine

SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Hoja de Venta: Varistar CP

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Folleto: Soluciones de Enfriamiento

Networking Specifier’s Guide

Folleto: Guía del Especficador de Red

¿Cómo Podemos Ayudar? Contáctenos Hoy Mismo