Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Accesorios del gabinete eléctrico | nVent HOFFMAN

Accesorios para gabinetes

Cartera completa de accesorios para ayudar en la conexión y protección

Realice personalizaciones rápidas, aumente la comodidad del usuario, simplifique la instalación, fomente la seguridad eléctrica y mucho más con los accesorios para gabinetes de calidad superior de nVent HOFFMAN.

Obtenga rápidamente los productos y componentes de calidad superior que necesita a través de nuestra red mundial de más de 3000 distribuidores.

  • Montajes, incluidos soportes, rieles, sujetadores y ángulos para bastidores
  • Accesorios para puerta, como kits de juntas de repuesto y manijas Powerglide
  • Kits de luces
  • Estantes plegables
  • Componentes de seguridad eléctrica

VER PRODUCTOS

Subpanels.png image

Subpaneles

Elija entre una amplia gama de tamaños, tipos de materiales y acabados para los subpaneles que se utilizan en la instalación de equipos eléctricos dentro de las cajas de conexiones y los gabinetes para montaje en pared, de soporte libre y con base de piso.

Más información
handles and locks.png image

Manijas y bloqueos

Elija entre una amplia gama de opciones de cierre: desde manillas con llave y candado hasta insertos de cierre de un cuarto de vuelta y kits de abrazaderas, que mantienen las clasificaciones de los gabinetes y lo ayudan a personalizar su solución, para un acceso más cómodo y una mayor seguridad.

Más información
LEDLightGroup.png image

Iluminación

Elija entre varias opciones de iluminación para iluminar los equipos del interior de su gabinete. Los kits de iluminación HOFFMAN ofrecen accesorios de conexión y montaje para garantizar una instalación rápida y sencilla, al tiempo que proporcionan un rendimiento superior con un consumo de energía mínimo.

Más información
Window Kits.png image

Kits de ventana

Elija entre varios kits de ventanas que pueden montarse fácilmente en gabinetes para proporcionar visibilidad de los componentes internos. Las opciones incluyen ventanas sin marco para un aspecto elegante, ventanas con marco que combinan con el material del gabinete y ventanas con bisagras profundas que dejan espacio para controles profundos.

Más información
HoleSeals.png image

Sellos de orificio

Elija entre una gran variedad de juntas para proteger los orificios adicionales de los pulsadores, las aberturas de los conductos y los orificios ciegos contra el polvo, la suciedad, el aceite y el agua. Cubren cualquier tamaño o forma de orificio, desde 0,19 pulgadas de diámetro, y los recortes más comunes del sector, desde ½ pulgada hasta 4 pulgadas de diámetro.

Más información

 

2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

Cartera completa de accesorios

Revise nuestra cartera completa de accesorios que ayudan a crear soluciones convenientes y superiores para instaladores y usuarios, a la vez que se promueven la seguridad de los equipos y la seguridad eléctrica.

VER PORTAFOLIO AHORA

¿Tiene un proyecto en mente?

Comuníquese con un representante de HOFFMAN para obtener orientación o encontrar un distribuidor cerca de usted.

COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTEENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR