Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Armario con revestimiento blanco para entornos extremos
El armario para entornos extremos incluye una manecilla con cierre y una puerta desmontable con cerradura. Disponible de serie en 304SS pintado en blanco con componentes internos chapados en zinc y junta de repuesto EPDM. La junta se puede extraer, sustituir y está disponible para su venta como un kit de instalación en campo con certificación UL. Las juntas son intercambiables entre los armarios para entornos extremos del mismo tamaño.
Este producto utiliza el mismo panel posterior que el A4SW3 para facilitar las mejoras de rendimiento del armario en su próximo proyecto con cambios de diseño mínimos o nulos.
Estándares del sector
304SS - UL 508A Recognized; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - UL 508A Recognized; Type 12*, 13*, 3R, 4, 4X File No. E61997.
304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997.
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705
304SS - NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X. 316LSS - NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X.
IEC 60529 IP69 & 69K
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Uniones mediante soldadura continua y esmeriladas.
- Junta EPDM - Intervalo de temperatura: De -50 a 120 °C (de -58 a 248 °F).
- Enganche de tres puntos en modelos de 24 pulgadas o más.
- La puerta se puede retirar fácilmente al aflojar los tornillos de fijación.
- Elportadocumentos está fabricado en termoplástico de alto impacto.
- Incluye pernos de anclaje para el montaje de paneles opcionales.
- Tornillería exterior de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión.
- Unión en la puerta, con montante de toma a tierra.
- Los armarios pintados utilizan pintura blanca resistente al grafiti y son fáciles de limpiar.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.