Perfil para brazo articulado, S2MT
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Perfil para brazo articulado, S2MT
Los tubos Syspend 281-Max brindan integridad estructural y actúan como tubo para el cableado del equipo. Los tubos se conectan a los componentes del sistema con 6 tornillos de fijación en cada extremo del tubo. Los tornillos de fijación permiten un fácil ajuste y nivelación del sistema. Los tornillos de fijación se proporcionan con sellador de roscas que proporciona conexiones seguras.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Los tornillos de fijación se proporcionan con los acoplamientos del sistema, no con los tubos.
 - Los tubos de 750 mm y más largos incluyen plantilla de perforación para ayudar a perforar y roscar los orificios cuando el tubo se corta a la longitud deseada.
 - El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
 
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Acabado | Anodizado | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.