Inclinación giratoria para pedestal


Inclinación giratoria para pedestal
Un mecanismo giratorio y de inclinación proporciona una forma fácil de girar e inclinar un gabinete HMI a una posición de funcionamiento conveniente. Está diseñado para su uso entre la parte inferior de un gabinete HMI y un pedestal (es posible que se necesite un refuerzo para el gabinete). El cerrojo de inclinación tiene un mando de liberación grande que permite un ajuste incremental rápido. La pieza giratoria puede cerrarse en cualquier posición para una operación segura. Una gran abertura central permite controlar los cables de control que tienen conectores.
Detalles
Recursos
Características
- La inclinación permite avanzar hacia adelante y hacia atrás hasta 30 grados desde el plano horizontal.
- La rotación permite una rotación máxima de 350 grados.
- Paradas integrales en incrementos de 30 grados entre 60 grados y 180 grados de rotación.
- Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete
- No use la pieza giratoria entre un soporte superior y un gabinete.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.