Soporte de chasis para marcos giratorios, SFSU
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Soporte de chasis para marcos giratorios, SFSU
Este chasis ofrece un soporte adicional para los equipos pesados instalados en un marco giratorio y mejora la rigidez ante las vibraciones causadas por el entorno.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Para añadir soporte en profundidad y disminuir la presión en montajes de chasis pesados.
 - Material: Acero cincado de 2 mm.
 - Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.
 - Instrucciones de montaje: Para marcos giratorios de altura total, el SFMP puede ser incluido para un mayor soporte en profundidad y facilitar el recorrido del cableado. Se monta directamente a la trasera del marco giratorio o a la placa de montaje del marco giratorio SFMP.
 - Comentario: los brakets de soporte de chasis deben instalarse en el patrón de orificios laterales de los marcos abatibles, SFM, SFC o SFS
 - Requisitos de montaje: para marcos abatibles de altura completa puede agregarse el SFMP para mayor soporte en profundidad y un fácil ruteo de cables; se monta directamente en la parte posterior del marco abatible o en la placa de montaje del marco abatible SFMP
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.