Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

BebcoPPS Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema de purga/presurización de pequeño volumen para áreas peligrosas, HLA1

Los sistemas de purga/presurización de volumen pequeño son una alternativa a los gabinetes NEMA Tipo 7 o 9. El modelo C1 es compatible con gabinetes de uso general de hasta dos pies cúbicos para usar en algunas áreas peligrosas de Clase 1. El modelo C2 es compatible con gabinetes de uso general de hasta 10 pies cúbicos para usar en algunas áreas peligrosas de Clase 2.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por Underwriters Laboratories, CUL y Factory Mutual

NEC Tipo Y Clase I, división 1, Grupos A, B, C y D a división 2

NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified

For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)

NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2

NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.98mm
Espesor 14ga
Acabado Cepillado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.