Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RackAnglesSmall Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos de rack de 24 pulgadas

Los ángulos de rack de 24 pulg. están disponibles en diseños de orificios cuadrados y orificios roscados. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los racks con orificios cuadrados están diseñados para aceptar tuercas enjauladas en unidades métricas o imperiales. Los ángulos de rack de 24 pulg. encajan directamente en marcos de 700 mm u 800 mm de ancho con soportes reductores de racks.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.