Junta de unión para IP66, HPPG01
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta de unión para IP66, HPPG01
Esta junta de unión de placas sella el espacio entre dos armarios IP66 para mantener la protección IP66.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Para obtener estanqueidad IP66 | TIPO 4 (4X), 12, 13 en configuración de armarios unidos MCS-HP/ MCSS-HP en combinación con CCI06 y CCM04.
- Material: EPDM, 5 mm de grosor.
- Cantidad por embalaje: 1 almohadilla compatible con armarios de todos los tamaños.
- Beneficios: el grado de protección de gabinetes ensamblados IP66, independientemente de las dimensiones de los armarios, es posible usando un junta de ensamblaje HPPG01 y los soportes de ensamblaje estandar CCI06 y CCM04
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.