Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        ProTek, doble bisagra y ventiladores
Los gabinetes del paquete de ventiladores de doble bisagra ProTek son una excelente opción lista para usar para montar en racks de 19 pulg., dispositivos montados en panel u otros equipos electrónicos. Un protector solar o protección antigoteo superior integral y ventiladores controlados con termostato proporcionan flujo de aire para enfriar el equipo interno. Los gabinetes están disponibles en UL Tipo 3R para uso en exteriores. Se encuentra disponible una versión de ventana UL Tipo 1 para aplicaciones en interiores. Los gabinetes están diseñados para brindar acceso tanto frontal como posterior a equipos montados en rack de 19 pulg. Proporcionan protección contra el agua, la suciedad y otros contaminantes. ProTek es una excelente opción para aplicaciones donde el espacio es limitado y la única opción es el montaje en pared. ProTek viene en una amplia gama de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer muchas aplicaciones exigentes.
Estándares del sector
Puerta sólida: Tipo 3R
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997
Solid Door: Type 3R
Window Door: Type 1
NEMA/EEMAC: Tipo 1 o 3R
IEC 60529, IP30 or IP 32, IK 10
Características
- Acceso delantero y trasero a equipo de rack de 19 pulg. proporcionado con diseño de tres partes: puerta, sección central y sección de pared.
 - La puerta sólida proporciona protección física y visual completa.
 - Protector solar o protección antigoteo superior integral.
 - Dos ventiladores de alto desempeño, de larga duración y controlados con termostato montados en la parte superior.
 - Puerta de ventana, hecha de vidrio de seguridad de 25 pulg., resistente a los arañazos y sujetado mecánicamente, proporciona un control visual del equipo interno mientras mantiene la protección del equipo.
 - Todas las juntas están completamente soldadas y pulidas.
 - Base perforada y ventilada con filtro interno de metal expandido que se puede reparar.
 - La puerta, la sección central y la sección de pared están provistas de pernos de tierra para facilitar la unión y conexión a tierra adecuadas del gabinete.
 - La junta de espuma en sitio sin costuras, de primera calidad evita que los contaminantes entren al gabinete.
 - La perilla mariposa con sistema de cierre proporciona control de acceso al gabinete; se incluyen dos llaves con cada gabinete.
 - Un juego de ángulos para rack, chapados, autoconducción a tierra, con rosca 10-32 según los estándares de espaciado universal EIA, ajustables de adelante hacia atrás dentro de la sección central del gabinete.
 - Se pueden agregar al gabinete ángulos para rack adicionales en versiones con orificios roscados o cuadrados.
 - Montantes de paneles soldados de sección de pared que se adaptan a paneles estándar (acero y madera disponibles); se pueden pedir por separado.
 
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.