Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

O-ICON30-FFR_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete HMI con frente inclinado ProLine Puerta frontal superior

Las puertas sólidas están disponibles con o sin ventanas. Las puertas tienen bisagras en el borde inferior y cerrojos de un cuarto de vuelta. Un conjunto de brazo de detención sostiene la puerta a 95º (horizontal) desde su posición cerrada. Se encuentran disponibles opciones estándar de cerrojo e inserto. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma de poliuretano sin costuras garantiza un sello hermético al agua y al polvo. La ventana de policarbonato de las puertas de ventana tiene grosor máximo de 0.25 pulg. y un tinte gris humo. La ventana se puede reemplazar en campo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.